(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Marco abierto de tipo PCB (Serie NFM/MPS/RPS) [NFM-20]

Marco abierto de tipo PCB (Serie NFM/MPS/RPS) [NFM-20]
  • Descuento por volumen

· Sencillo / múltiple: Simple
· Configuración: Marco abierto
· Voltaje de entrada: AC / DC
· Tensión de salida (solo individual): 12 V DC, 24 V DC, 5 V DC
· Forma del terminal de entrada y salida: Conector
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el marco abierto tipo PCB (series NFM/MPS/RPS) [NFM-20] (con buenas intenciones), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RPD-60B
RPS-60-5
RPS-60-12
RPS-60-24
RPT-60B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Single / Multi Voltaje de salida (solo individual) Corriente de salida nominal (solo individual)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Simple5 VDC10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Simple12 VDC5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Simple24 VDC2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración Marco abierto Capacidad(W) 60 Voltaje de entrada AC / DC
Forma de terminal de entrada y salida Conector Norma representativa CE / CUL / TUV Altura(mm) 32
Tamaños Ancho(mm) 101.6 Profundidad(mm) 50.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico