(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pulsadores - no iluminados, ⌀16 mm

Pulsadores - no iluminados, ⌀16 mm
  • Descuento por volumen

· Función de protección (ambientalmente resistente): Presente
· Operación por botón: Momentáneo
· Forma terminal: terminal de soldadura
· Forma: Circular, esquina, alargada.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor de botón (sin iluminación ⌀16), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

 

Número de Parte
TT16-MBL4G1
TT16-MBL4O1
TT16-MBR4G1
TT16-MBR4O1
TT16-MBR4R1
TT16-MBS4G1
TT16-MBS4O1
TT16-MBS4R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AColor del boton Ancho de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AlargadoVerde24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AlargadoAmarillo24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CircularVerde17.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CircularAmarillo17.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CircularRojo17.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EsquinaVerde17.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EsquinaAmarillo17.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EsquinaRojo17.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación Forma terminal Terminal de soldadura Orificio de montaje Φ 16.2
Botón de operación Momentáneo Función de protección (resistente al medio ambiente) IP40 Dimensión vertical(mm) 17.8
Profundidad de la dimensión(mm) 40 Tensión nominal de aislamiento(V) 250 Corriente eléctrica nominal(A) 3A
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +55 Resistencia de aislamiento(MΩ) 100 o más