(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie RMS (fase única, atenuador alto)

Serie RMS (fase única, atenuador alto)
  • Descuento por volumen

Orient electronics es el fabricante número uno del mercado energético nacional coreano.

[Características]
· Un tipo de alta amortiguación que evita el ruido de las líneas eléctricas monofásicas.
· La serie RMS ha mejorado su trabajabilidad debido a su cubierta tipo retráctil.
· También están disponibles tipos de montaje en carril DIN. Compatible con estándares UL y CE.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RMS-2006
RMS-2006-DIN
RMS-2010
RMS-2010-DIN
RMS-2020
RMS-2020-DIN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Atornillado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Atornillado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Atornillado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Carril DIN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Método de cableado Atornillado Norma representativa CE / UL
Altura(mm) 50 Ancho(mm) 90.5 Profundidad(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico