(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie RNS (monofásica)

Serie RNS (monofásica)
  • Descuento por volumen

Orient electronics es el fabricante número uno del mercado energético nacional coreano.

[Características]
· Cuota superior en el mercado energético de Corea, orientación para la adopción electrónica.
· Mejora de la trabajabilidad mediante tapa tipo retráctil (apertura/cierre).
· DIN también está disponible una línea del tipo de montaje en riel.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RNS-2006
RNS-2006-DIN
RNS-2010
RNS-2010-DIN
RNS-2020
RNS-2020-DIN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6Atornillado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Atornillado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Atornillado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Carril DIN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Método de cableado Atornillado Norma representativa CE / UL
Altura(mm) 50 Ancho(mm) 90.5 Profundidad(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico