(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie EBS (disyuntor de fugas tipo panel de distribución) [EBS32FB]

Serie EBS (disyuntor de fugas tipo panel de distribución) [EBS32FB]
  • Descuento por volumen

Disyuntor de fuga a tierra pequeño y que ahorra espacio para uso con cuadros de distribución que también se pueden montar en un carril DIN. Protege los dispositivos del lado de carga contra cortocircuitos y sobrecorrientes.

[Características]
· Rango de cuadro de amperios disponible de 30 AF a 100 AF.
· Corriente nominal de 5 A a 100 A.
· Denuncia certificada CE.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EBS32FB-5A
EBS32FB-10A
EBS32FB-15A
EBS32FB-20A
EBS32FB-30A
EBS33FB-5A
EBS33FB-10A
EBS33FB-15A
EBS33FB-20A
EBS33FB-30A
EBS52FB-40A
EBS52FB-50A
EBS53FB-40A
EBS53FB-50A
EBS102FB-60A
EBS102FB-75A
EBS102FB-100A
EBS102FB-100A-100MA
EBS103FB-60A
EBS103FB-60A-100MA
EBS103FB-75A
EBS103FB-75A-100MA
EBS103FB-100A
EBS103FB-100A-100MA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ampere frame AF Capacidad nominal de bloque 200 V AC
(kA)
Numero de electrodos Corriente nominal
(A)
corriente de sensibilidad de velocidad
(mamá)
Ancho de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF5253050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF52103050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF52153050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF52203050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF52303050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF5353075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF53103075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF53153075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF53203075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF53303075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF52403050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF52503050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF53403075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF53503075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF102603075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF102753075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF1021003075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF10210010075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF103603075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF1036010075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF103753075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF1037510075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF1031003075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF10310010075

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal utilizada(V) 100 a 220 Método de montaje Montaje en riel DIN Normas representativas PSE / CE
Altura de la dimensión(mm) 96 Profundidad de la dimensión(mm) 80 Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC Presente
Método de conexión Forma superficial Otras normas (IEC) Otras normas (KEMA)
Notas Valor cuando la capacidad nominal del bloque es de 220 V CA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico