(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores automáticos de caja moldeada - sin fusibles, serie ABS, montaje en riel DIN

Interruptores automáticos de caja moldeada - sin fusibles, serie ABS, montaje en riel DIN
  • Descuento por volumen

Disyuntor sin fusibles que ahorra espacio para usar con tableros de distribución eléctricos que se pueden montar fácilmente en rieles DIN estándar. Independientemente del marco de amperios [AF] elegido, el disyuntor viene en el mismo tamaño compacto.

[Características]
· Dimensiones: W60 x H96 x D60.
· Seleccionar un poder de corte entre 5 kA o 10 kA.
· Elija entre un marco de apere de 30, 50 o 100AF.
· Para uso con una fuente de alimentación de 400 V.
· Certificado PSE.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABS32FB-3A
ABS32FB-5A
ABS32FB-10A
ABS32FB-15A
ABS32FB-20A
ABS32FB-30A
ABS33FB-3A
ABS33FB-5A
ABS33FB-10A
ABS33FB-15A
ABS33FB-20A
ABS33FB-30A
ABS52FB-40A
ABS52FB-50A
ABS53FB-40A
ABS53FB-50A
ABS102FB-60A
ABS102FB-75A
ABS103FB-60A
ABS103FB-75A
ABS103FB-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Marco de amperios Capacidad nominal de bloque 200 V AC
(kA)
Numero de electrodos Corriente nominal
(A)
Ancho de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF52350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF521050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF521550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF522050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF523050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF53375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF53575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF531075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF531575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF532075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF533075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF524050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF525050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF534075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50AF535075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF1026075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF1027575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF1036075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF1037575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100AF10310075

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC Presente Método de montaje DIN / retención de tornillo Método de conexión Tipo de superficie
Normas representativas PSE / CE Altura de la dimensión(mm) 96 Profundidad de la dimensión(mm) 80
Tipo de bloqueador conforme Sin fusible tipo de interruptor (para tablero de distribución) Otras normas IEC / KEMA Tensión nominal utilizada(V) 220
Notas Valor cuando la capacidad nominal del bloque es de 220 V CA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico