(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Taiwan KSS Inc. es el principal fabricante mundial de accesorios de cableado; clip de cable con cinta de doble cara fija de un toque, material de nylon 66, UL94V-2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
4J-S-100PACK |
6J-S-100PACK |
8J-S-100PACK |
10J-S-100PACK |
11J-S-100PACK |
Cargando…
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40 a 85 | Material | Nylon 66 UL94V-2 | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Número en paquete | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente