(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de batería con pin tipo MP-PC

Soporte de batería con pin tipo MP-PC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte de batería con una clavija de tipo MP-PC y una clavija de montaje de base que utiliza cable de cobre duro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MP-4-1PC

Número de Parte
MP-4-1PC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro W(mm) 13
H(mm) 11 D(mm) 52.5 Batería aplicable UM4x1
Material Resina ABS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MP-4-1PC de la serie Soporte de batería con pin tipo MP-PC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico