(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de batería tipo moneda tipo BV-50 N【50 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BV-50N-T

Número de Parte
BV-50N-T
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro W(mm) 27
H(mm) 31.4 D(mm) 12 Batería aplicable CR2450
Especificación de terminal(mm) Pin de montaje en placa x 3 / niquelado Características Bandeja de embalaje Estándar(UL94) V-0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 70 Notas Soporte: óxido de polifenileno / Terminal: acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BV-50N-T de la serie Soporte de batería tipo moneda tipo BV-50 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico