(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores armario eléctrico - guía de tarjetas, serie PPO, RE-N【20 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RE-N143
RE-N203
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10143

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10203

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Marco de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Negro H(mm) 9.8
D(mm) 13.2 Material PPO Numero con packs(Pieza) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico