(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok Nylon Clip Grado estándar【20 piezas por paquete】

Insulok Nylon Clip Grado estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Se puede asegurar de manera confiable y robusta con tornillos. Clip de nylon. Grado estándar Para uso en interiores.

(i)Advertencia

  • Para obtener más información sobre los 3 números de modelo a continuación, se vuelven a empaquetar en un paquete de 20 piezas y es diferente de la cantidad de paquetes descritos en el catálogo.
    AB-18N, AB-24N, AB-32N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AB-24N

Número de Parte
AB-24N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Blanco translúcido Material 66 nylon Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +85 Ancho(mm) 12.7 Resistencia al medio ambiente Retardante de llama
Diámetro interno (cuando está fijo)(ø mm) 37.0/35.5/31.5 Tornillo utilizado M5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico