(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado: empalme de extremo cerrado, aislado, sin soldadura【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado: empalme de extremo cerrado, aislado, sin soldadura
  • Descuento por volumen

Este extremo del conector cerrado cumple con los estándares JIS.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE-1
CE-2
CE-5
CE-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno d2
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.452020 a 16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035.62016 a 14

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1047.32312 a 10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10592810 a 8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Final cerrado Material de aislamiento (Nylon)
Revestimiento aislante (color) Blanco Normas representativas UL / JIS / CSA