(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de pantalla plegable de alta densidad (paso de 0.635 mm) OKIFLEX [1 a 10 piezas / paquete]【1-10 piezas por paquete】

Tipo de pantalla plegable de alta densidad (paso de 0.635 mm) OKIFLEX [1 a 10 piezas / paquete]
  • Descuento por volumen

Pantalla plegable estilo.

[Caracteristicas]
· Se utiliza un cable de cobre estañado AWG30 (7/0.1 mm) en el conductor para trabajar con dispositivos que requieren miniaturización. El cable plano convencional de paso de 1.27 mm se ha configurado en medio paso (0.635 mm).
· Se puede soldar fácilmente a presión a un conector IDC de alta densidad (paso de 1.27 mm), lo que reduce el espacio de montaje y permite múltiples conexiones.
· Al igual que la serie regular OKIFLEX, está disponible como tipo de puente y como tipo de pantalla plegable.
▪ Los productos impresos de la marca F están disponibles a través de la fabricación por encargo.
· Este producto es un producto compatible con el medio ambiente.
· El aislamiento no contiene materiales ignífugos bromados especiales (PBDE, PBB) ni metales pesados (Pb, Cr6 +, Cd, Hg).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FLEX-S2 10-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 20-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 26-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 34-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 40-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 50-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 60-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 64-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 68-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 80-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 100-7/0.1 7030 20028
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
(Núcleo)
Ancho completo
(mm)
Numero con packs
(Unidades)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10106.3510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102012.710

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

102616.5110

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

103421.5910
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104025.4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105031.75-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106038.1-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-6440.64-
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

106843.18-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108050.8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010063.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño AWG(AWG) 30 Tensión nominal 150V Blindaje Ninguno
Normas representativas UL Materiales del cuerpo de aislamiento Cloruro de vinilo blando Esquema de color de la línea central Marca lateral: rojo / otro: gris