(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de par trenzado OKIFLEX【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tipo de par trenzado OKIFLEX
  • Descuento por volumen

Construcción de par trenzado que consiste en cables de 2 núcleos trenzados unos sobre otros. La construcción continua consta de secciones de par plano y trenzado, lo que hace que este cable sea adecuado para cableado fijo en el que está redondeado o doblado.

[Caracteristicas]
· Su buena resistencia al ruido y sus propiedades de interferencia lo hacen ideal para el cableado de circuitos de señal de alta velocidad.
· La conexión a granel basada en el contacto U es posible en la porción soldada, para una buena trabajabilidad y sin errores de cableado.
· Este producto es un producto compatible con el medio ambiente.
· El aislamiento no contiene materiales ignífugos bromados especiales (PBDE, PBB) ni metales pesados (Pb, Cr6 +, Cd, Hg).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPFLEX-N4 5P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 8P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 10P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 13P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 15P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 17P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 20P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 25P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 30P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N4 32P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 5P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 8P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 10P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 13P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 15P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 17P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 20P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 25P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 30P-7/0.127-250 20591
TPFLEX-N 32P-7/0.127-250 20591
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Ancho completo
(mm)
Esquema de color de la línea central Numero con packs
(Unidades)
Descripción general del esquema de coloración de la línea central
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-105P12.7Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10168P20.3Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102010P25.4Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102613P33Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-3015P38.1Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103417P43.2Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104020P50.8Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105025P63.5Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106030P76.2Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-6432P81.3Marrón - rojo - naranja - amarillo - verde - azul - morado - gris - blanco - negro-Repita para 10 colores.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10105P12.71er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10168P20.31er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102010P25.41er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102613P331er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103015P38.11er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103417P43.21er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104020P50.81er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105025P63.51er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

106030P76.21er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris10-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

-6432P81.31er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris10-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 150V Blindaje Ninguno
Normas representativas UL Materiales del cuerpo de aislamiento Cloruro de vinilo blando