(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie RSHN-D

Serie RSHN-D
  • Descuento por volumen

· Configuración del circuito: Fase única
· Método de montaje: Carril DIN / atornillado
· Método de cableado: Atornillado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie RSHN-D, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RSHN-2010D

Número de Parte
RSHN-2010D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Corriente nominal(A) 10 Método de montaje Carril DIN / atornillado
Método de cableado Atornillado Norma representativa UL / CSA Altura(mm) 35
Ancho(mm) 98 Profundidad(mm) 52

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RSHN-2010D de la serie Serie RSHN-D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico