(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de apertura lateral (tipo HY)【400-1,000 piezas por paquete】

Terminal de apertura lateral (tipo HY)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Terminal de crimpado desnudo para alambre de cobre y forma lateral abierta (tipo HY) * Los terminales se pueden desmontar sin quitar todos los tornillos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HY1.25-3
HY1.25-4
HY1.25-5
HY2-4
HY2-5
HY8-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno d2
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Diámetro interno d1
(Φ)
Forma externa D
(mm)
Herramientas aplicables

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.2512.222 a 16UL0.25 a 1.651.73.4DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.37.215.822 a 16UL / CSA0.25 a 1.651.73.4DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.3715.822 a 16UL / CSA0.25 a 1.651.73.4DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.37.81716 a 14UL / CSA1.04 a 2.632.34.2Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.38.717.516 a 14UL / CSA1.04 a 2.632.34.2Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41123.88UL / CSA6.64 a 10.524.57.15N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo abierto horizontal