(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie H - gancho, desnudo【500-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie H - gancho, desnudo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Terminal de crimpado desnudo / tipo gancho (tipo H) para cables de cobre.
· Terminales desmontables sin quitar todos los tornillos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H1.25-3
H1.25-4
H1.25-5
H1.25-6
H2-3
H2-4
H2-5
H2-6
H2-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno d2
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Diámetro interno d1
(Φ)
Forma externa D
(mm)
Herramientas aplicables

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.25.513.822 a 160.25 a 1.651.73.4DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.3815.822 a 160.25 a 1.651.73.4DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.3815.822 a 160.25 a 1.651.73.4DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.411.520.222 a 160.25 a 1.651.73.4DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.2816.816 a 141.04 a 2.632.34.2Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.38.516.816 a 141.04 a 2.632.34.2Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.39.517.716 a 141.04 a 2.632.34.2Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.4122216 a 141.04 a 2.632.34.2Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

108.4122216 a 141.04 a 2.632.34.2Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo de gancho Normas representativas UL / CSA