(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado: orejeta, desnuda【6-100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado: orejeta, desnuda
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Terminal de crimpado desnudo / tipo cuadrado (tipo CB) para cables de cobre.
Para usar con rompedores.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CB22-8
CB80-12
CB180-10
CB200-10
CB200-12
CB325-10
CB325-12
CB325-S10
CB325-S12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno d2
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Diámetro interno d1
(Φ)
Forma externa D
(mm)
Herramientas aplicables

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.412.432.34UL16.78 a 26.667.711.5DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101322513/0-76,28 a 96,314.519.5DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1010.528.065300 a 350MCM-152.05 a 192.621.028.5#12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1010.53673.3400MCMUL / CSA192,6 a 242,2724.032.7#12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10133673.3400MCMUL / CSA192,6 a 242,2724.032.7#12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1010.54485.5500 a 600MCMUL242,27 a 325,028.037.6#12H, #12A

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-134485.5500 a 600MCMUL242,27 a 325,028.037.6#12H, #12A

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1010.538.585.5500 a 600MCMUL242,27 a 325,028.037.6#12H, #12A

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1338.585.5500 a 600MCMUL242,27 a 325,028.037.6#12H, #12A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo circular