(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado de la serie YT: enclavamiento, desnudo【400-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie YT: enclavamiento, desnudo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Terminal de crimpado desnudo / tipo de enclavamiento (tipo YT) para cables de cobre.
· Se puede desconectar sin quitar completamente los tornillos.
La capacidad de trabajo del terminal es similar a la de un terminal de horquilla. Este terminal también ofrece una resistencia a la tracción similar a la del tipo R.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YT1-3
YT1-3.5
YT1-4
YT1-5
YT1-6
YT1-S4
YT1-S5
YT2-3
YT2-3M
YT2-3.5
YT2-3.5M
YT2-4
YT2-5
YT2-6
YT2-S4
YT3-4
YT3-5
YT3-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno d2
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Diámetro interno d1
(Φ)
Forma externa D
(mm)
Forma externa H
(mm)
Herramientas aplicables

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.25.814.122 a 160.25 a 1.651.73.43.4DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.76.514.122 a 160.25 a 1.651.73.44DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.3815.522 a 160.25 a 1.651.73.44.3DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.311.520.222 a 160.25 a 1.651.73.46.7DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.411.520.222 a 160.25 a 1.651.73.46.8DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.37.515.522 a 160.25 a 1.651.73.44.3DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.3820.222 a 160.25 a 1.651.73.44.3DS031, mini 12, 5 N18, DH-1B, AC-5 ND

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.2615.616 a 141.04 a 2.632.34.23.3Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.26.512.516 a 141.04 a 2.632.34.23.1Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.76.515.616 a 141.04 a 2.632.34.23.4Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

103.76.512.516 a 141.04 a 2.632.34.23.2Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.38.516.516 a 141.04 a 2.632.34.24.5Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.31221.716 a 141.04 a 2.632.34.26.9Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.41221.716 a 141.04 a 2.632.34.26.8Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.37.516.516 a 141.04 a 2.632.34.24.5Mini 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5 ND, REC-14 A

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104.39.519.512 a 102,63 a 6,643.45.655N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.39.519.512 a 102,63 a 6,643.45.65.25N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.41222.412 a 102,63 a 6,643.45.67.25N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo de bloqueo Normas representativas CSA