(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - anillo, desnudo【500 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - anillo, desnudo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Terminal de crimpado desnudo / tipo R (tipo RE) para cables de cobre.
· La sección de la lengua es más grande que el tipo R normal.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R2-E5
R2-E6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno d2
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.38.528.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.41230.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo circular Tamaño de cable aplicable(AWG) 16 a 14
Normas representativas UL Rango de cable conforme (cable trenzado)((mm)2) 1.04 a 2.63 Diámetro interno d1(Φ) 2.3
Forma externa D(mm) 4.2 Herramientas aplicables Mini 12, 5 N18, 214 A, REC-14 A, DH-1B, AC-5 ND