(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

1 MSPS, AD 12 bits D8/S16 CH

1 MSPS, AD 12 bits D8/S16 CH
  • Descuento por volumen

1MSPS AD12 bitD8/S16CH tipo

[Características]
· Módulo de interfaz de entrada/salida analógica CompactPCI con entrada de 16 canales de 12 bits y salida de 1 canal de 12 bits.
Este módulo admite la transferencia DMA mediante el método maestro de bus. Implementa muestreo continuo de alta velocidad sin imponer carga a la CPU y proporciona un alto rendimiento en un entorno multitarea. Se puede realizar muestreo con disparador externo, disparador analógico. Es posible el muestreo mediante reloj externo. Se pueden muestrear varios módulos de interfaz con el mismo tiempo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCI-3153
PCI-3174
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico