(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie RTEN

Serie RTEN
  • Descuento por volumen

El filtro de ruido electromagnético (EMI) trifásico de alta atenuación RSEN de TDK lambda enfatiza diversas variaciones y funciones que lo hacen ideal para comunicación de datos, equipos médicos, equipos de medición, equipos FA, semiconductores, ferrocarriles, LED y aplicaciones relacionadas con la energía.

[Características]
· Compatible con montaje en carril DIN.
· Amplio rango de amperaje 6-300A.
· UL1283 Número de archivo UL E62388 (hasta 200 A).
· EN60939-1/ - 2 licencia ref. Número SE/07115-5 (hasta 60 A).
· (ENEC14) licencia ref. Número SE/07115-4 (a partir de 80 A).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RTEN-5006
RTEN-5010
RTEN-5010D
RTEN-5020
RTEN-5020D
RTEN-5030
RTEN-5030D
RTEN-5040
RTEN-5050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Método de montaje Altura
(mm)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Atornillado4212063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Atornillado4212063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carril DIN / atornillado4212063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Atornillado4214070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Carril DIN / atornillado4214070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Atornillado4214070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Carril DIN / atornillado4214070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Atornillado5417090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Atornillado5417090

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Trifásico Método de cableado Atornillado Norma representativa UL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico