(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie RSEL-W

Serie RSEL-W
  • Descuento por volumen

Un filtro de ruido monofásico, compacto y de uso general que enfatiza su uso en diversas funciones, como comunicación de datos, equipos médicos, equipos de medición, equipos FA, semiconductores, ferrocarriles, LED y aplicaciones relacionadas con la energía.

[Características]
· Característica de baja corriente de fuga.
· UL1283 Número de archivo UL E62388.
· CSA C22.2 número 8 CSA número de expediente LR76849.
· Licencia EN60939-1/ - 2 (ENEC14) ref. Número SE/07115-1.
· RoHS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSEL-20R5W
RSEL-2001W
RSEL-2002W
RSEL-2003W
RSEL-2006W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Método de montaje Atornillado Método de cableado Cable conductor
Norma representativa UL / CSA Altura(mm) 20 Ancho(mm) 45
Profundidad(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico