(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para conectores: remaches a presión, compatibles con la serie D3000

Accesorios para conectores: remaches a presión, compatibles con la serie D3000
  • Descuento por volumen

Estos se utilizan para asegurar el tipo de panel de la carcasa de la pestaña al panel.

[Caracteristicas]
· Se utiliza para asegurar el tipo de panel de la carcasa de la lengüeta al panel (Úselo como un tipo de montaje fácil. No es adecuado para artículos con muchos electrodos o en casos de inserción y extracción frecuentes).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

900128-1

 
Número de Parte
900128-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Fijador de Conector Color Negro Características Insertion Force: 19.6 N to 29.4 N / Holding Force: 127.4 N Minimum
Especificaciones Grosor del panel: 0.3 a 1.3 mm. Serie aplicable D3000 Características Fuerza de inserción: 19,6 N a 29,4 N / Fuerza de retención: 127,4 N min.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 900128-1 de la serie Accesorios para conectores: remaches a presión, compatibles con la serie D3000.