(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - carcasa de plástico, serie MR

Conectores rectangulares - carcasa de plástico, serie MR
  • Descuento por volumen

Funda para la serie de conectores Honda Tsushin Kogyo MR.

[Características]

· Doble tornillo y mecanismo de bloqueo de resorte para proteger contra golpes.
· A prueba de polvo con excelente resistencia ambiental.
· Óptimo para la miniaturización de dispositivos para mejorar la robustez, la compacidad, el peso y la densidad.
· Disponible en 8 hasta 50 núcleos.
· MR-8LW viene en un paquete de 100.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MR-8L+
MR-8LK2+
MR-16L+
MR-16LK2+
MR-16LW+
MR-20L+
MR-20LK2+
MR-20LW+
MR-25L+
MR-25LK2+
MR-25LW+
MR-34L+
MR-34LK2+
MR-34LW+
MR-50L+
MR-50LK2+
MR-50LW+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Características
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

108Bloqueo de resorte / bloqueo de tornillo / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Para relé / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Bloqueo de resorte / bloqueo de tornillo / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Para relé / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Cerradura de resorte / Combinación de aspectos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020Bloqueo de resorte / bloqueo de tornillo / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Para relé / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Cerradura de resorte / Combinación de aspectos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Bloqueo de resorte / bloqueo de tornillo / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Para relé / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Cerradura de resorte / Combinación de aspectos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Bloqueo de resorte / bloqueo de tornillo / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Para relé / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Cerradura de resorte / Combinación de aspectos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050Bloqueo de resorte / bloqueo de tornillo / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Para relé / Vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Cerradura de resorte / Combinación de aspectos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MR
Aplicación Caja Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno