(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de caja múltiple【200 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1981913-1

 
Número de Parte
1981913-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Dinámica
Pin / contacto aplicable Uso combinado masculino / femenino Numero de electrodos 32 Aplicación Montaje en panel
Tensión nominal(V) 125 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP IP65 Características Tipo de molde Tipo Jack case
Especificaciones Estándar / marcha atrás Tamaño de cable aplicable(AWG) Ninguno Color Negro
Material UL94V-0, poliamida termoplástica Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30 a +105