(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector comercial Mate-N-Lok

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-171196-0
1-171197-0
1-480270-0
1-480275-0
1-480276-0
1-480277-0
1-480278-0
1-480283-0
1-480285-0
1-480287-0
1-480303-0
1-480304-0
1-480318-0
1-480323-0
1-480324-0
1-480340-0
1-480349-0
1-480350-0
1-480424-0
1-480425-0
1-480426-0
1-480720-0
1-480722-0
170923-1
170924-1
171382-1
171383-1
350209-1
350210-1
350211-1
350212-1
350541-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Método de conexión del cable Tipo Especificaciones Pitch
(mm)
Notas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra6Montaje en panelRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno6.1UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra9Montaje en panelRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno6.1UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra6[Otros] Montaje del motorRizarZócalo · carcasa (enchufe)Receptáculo de doble cable habilitado (revestimiento de aislamiento con forma externa de 2.92 mm o menos)4.95UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra12Montaje en panelRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno6.1UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho6Montaje en panelRizarPin · carcasa (tapa)Ninguno6.1UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho9Montaje en panelRizarPin · carcasa (tapa)Ninguno6.1UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho12Montaje en panelRizarPin · carcasa (tapa)Ninguno6.1UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra8[Otros] Montaje del motorRizarZócalo · carcasa (enchufe)Receptáculo de doble cable habilitado (revestimiento de aislamiento con forma externa de 2.92 mm o menos)4.95UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra10[Otros] Montaje del motorRizarZócalo · carcasa (enchufe)Receptáculo de doble cable habilitado (revestimiento de aislamiento con forma externa de 2.92 mm o menos)4.95UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Hembra12Conexión de cableRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno4.95UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra3Conexión de cableRizarZócalo · carcasa (enchufe)Receptáculo de doble cable habilitado (revestimiento de aislamiento con forma externa de 2.92 mm o menos)5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra3Montaje en panelRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra2Conexión de cableRizarZócalo · carcasa (enchufe)Receptáculo de doble cable habilitado (revestimiento de aislamiento con forma externa de 2.92 mm o menos)5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra15Montaje en panelRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno6.1UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho15Montaje en panelRizarPin · carcasa (tapa)Ninguno6.1UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho6Conexión de cableRizarPin · carcasa (tapa)Ninguno4.95UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra1Conexión de cableRizarZócalo · carcasa (enchufe)NingunoNingunoUL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho1Conexión de cableRizarPin · carcasa (tapa)Positivo · bloqueoNingunoUL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra4Conexión de cableRizarZócalo · carcasa (enchufe)Receptáculo de doble cable habilitado (revestimiento de aislamiento con forma externa de 2.92 mm o menos)5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra4Montaje en panelRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho4Montaje en panelRizarPin · carcasa (tapa)Ninguno5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra2Conexión de cableRizarCaja de enchufe lateral de alambrePositivo · bloqueo5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra4Conexión de cableRizarCaja de enchufe lateral de alambrePositivo · bloqueo5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra2Conexión de cableRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho2Conexión de cableRizarPin · carcasa (tapa)Ninguno5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Hembra6Montaje en panelRizarZócalo · carcasa (enchufe)Ninguno6.566 nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Macho6Montaje en panelRizarPin · carcasa (tapa)Ninguno6.566 nylon
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho2Para PCBSoldaduraEncabezado pinDetención · bloqueo5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho3Para PCBSoldaduraEncabezado pinDetención · bloqueo5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho4Para PCBSoldaduraEncabezado pinDetención · bloqueo5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho8Para PCBSoldaduraEncabezado pinPositivo · bloqueo5.08UL94V-2, nylon
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Macho3Para PCBSoldaduraEncabezado pinPositivo · bloqueo5.08UL94V-2, nylon

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Comercial MATE-N-LOK
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 250 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA Tamaño de cable aplicable(AWG) 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10
Color Color natural Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55 a +85 Suplemento de corriente admisible La corriente permitida es el valor cuando se usa cable AWG14