(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - conector crimpado, soldado【1-100 piezas por paquete】

Contactos - conector crimpado, soldado
  • Descuento por volumen

Unidad de contacto utilizada con conectores de engarce.

[Características]
· Tipo engarzado (barril abierto).
· Presenta compatibilidad con productos de tipo soldadura convencional.
· Las compras de un lote de lentillas solo incluyen 100 unidades.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CC0101-M
CC02501-F-10
CC02501-F-100
CC02501-M-10
CC02501-M-100
CC4-J01M-10
PC0101-F
PC0101-M
PC01601-F
PC01601-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Tratamiento de recubrimiento por contacto Número de entrada
(Piezas)
Especificaciones

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho0.5/0.3Oro12Para NJC · NJW · NAW-2012C

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2.0/1.25Plata10Para NJC y NJW-244C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2.0/1.25Plata100Para NJC y NJW-244C

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho2.0/1.25Plata10Para NJC y NJW-244C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho2.0/1.25Plata100Para NJC y NJW-244C

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho3.5/5.5/6.0Plata10Para NJC · NJW · BLW-322C/323C/324C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra0.5/0.3Plata100Para NJC-165CPS/2010CPS/2416CPS/2824CPS, NJW · NAW-165CPS/2010CPS/2416CPS, NR-2010CPS/2416CPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho0.5/0.3Plata100Para NJC-165CPS/2010CPS/2416CPS/2824CPS, NJW · NAW-165CPS/2010CPS/2416CPS, NR-2010CPS/2416CPS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra-Plata-Para NJC · NJW · NAW-163CPS/207CPS/2410CPS, NR-207CPS/2410CPS
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Macho-Plata-Para NJC · NJW · NAW-163CPS/207CPS/2410CPS, NR-207CPS/2410CPS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de conexión del cable Rizar Clasificación del IP Ninguno