(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular serie NT - resistente al agua, a prueba de aceite

 
Número de Parte
NT-5010-CRF
NT-5010-CRM
NT-5010-PF20
NT-5010-RF
NT-5012-CRF
NT-5012-LPM20
NT-5012-PF12
NT-5012-PM12
NT-5012-PM16
NT-5012-PM20
NT-5012-RF
NT-5012-RM
NT-5012-SPM
NT-5015-CRM
NT-5015-PM20
NT-5015-RF
NT-504-CRF
NT-504-PF16
NT-504-PM12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Montaje en panel15600Recto-ReceptáculoCon brida / con tapónNúcleo inversoNinguno3.5RectangularNT-5010-LPM12 (enchufe recto)NT-5010-LPM16 (enchufe recto)NT-5010-LPM20 (enchufe recto)NT-5010-LPM24 (enchufe recto)NT-5010-PM12 (enchufe recto)NT-5010-PM16 (enchufe recto)NT-5010-PM20 (enchufe recto)NT-5010-PM24 (enchufe recto)NT-5010-SPM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Montaje en panel15600Recto-ReceptáculoCon brida / con tapónNúcleo normalNinguno3.5RectangularNT-5010-LPF12 (enchufe recto)NT-5010-LPF16 (enchufe recto)NT-5010-LPF20 (enchufe recto)NT-5010-LPF24 (enchufe recto)NT-5010-PF12 (enchufe recto)NT-5010-PF16 (enchufe recto)NT-5010-PF20 (enchufe recto)NT-5010-PF24 (enchufe recto)NT-5010-SPF (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Conexión de cable15600Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo normal16.1 a 20.03.5NingunoNT-5010-CRM (receptáculo de panel)NT-5010-RM (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Montaje en panel15600Recto-ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno3.5RectangularNT-5010-LPM12 (enchufe recto)NT-5010-LPM16 (enchufe recto)NT-5010-LPM20 (enchufe recto)NT-5010-LPM24 (enchufe recto)NT-5010-PM12 (enchufe recto)NT-5010-PM16 (enchufe recto)NT-5010-PM20 (enchufe recto)NT-5010-PM24 (enchufe recto)NT-5010-SPM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5400Recto-ReceptáculoCon brida / con tapónNúcleo inversoNinguno2.0RectangularNT-5012-LPM12 (enchufe recto)NT-5012-LPM16 (enchufe recto)NT-5012-LPM20 (enchufe recto)NT-5012-LPM24 (enchufe recto)NT-5012-PM12 (enchufe recto)NT-5012-PM16 (enchufe recto)NT-5012-PM20 (enchufe recto)NT-5012-PM24 (enchufe recto)NT-5012-SPM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Ángulo-Enchufe de curvatura en LTipo LNúcleo inverso16.1 a 20.02.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Conexión de cable5400Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo normal8.0 a 12.02.0NingunoNT-5012-CRM (receptáculo de panel)NT-5012-RM (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.0 a 12.02.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo inverso12.1 a 16.02.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo inverso16.1 a 20.02.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5400Recto-ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno2.0RectangularNT-5012-LPM12 (enchufe recto)NT-5012-LPM16 (enchufe recto)NT-5012-LPM20 (enchufe recto)NT-5012-LPM24 (enchufe recto)NT-5012-PM12 (enchufe recto)NT-5012-PM16 (enchufe recto)NT-5012-PM20 (enchufe recto)NT-5012-PM24 (enchufe recto)NT-5012-SPM (enchufe recto)
1 Pieza(s)

8 Días o más

Macho12Montaje en panel5400Recto-ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno2.0RectangularNT-5012-LPF12 (enchufe recto)NT-5012-LPF16 (enchufe recto)NT-5012-LPF20 (enchufe recto)NT-5012-LPF24 (enchufe recto)NT-5012-PF12 (enchufe recto)NT-5012-PF16 (enchufe recto)NT-5012-PF20 (enchufe recto)NT-5012-PF24 (enchufe recto)NT-5012-SPF (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5400Recto-EnchufeEnchufe de cortocircuitoNúcleo inversoNinguno2.0NingunoNT-5012-CRF (receptáculo de panel)NT-5012-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho15Montaje en panel5400Recto-ReceptáculoCon brida / con tapónNúcleo normalNinguno2.0RectangularNT-5015-LPF12 (enchufe recto)NT-5015-LPF16 (enchufe recto)NT-5015-LPF20 (enchufe recto)NT-5015-LPF24 (enchufe recto)NT-5015-PF12 (enchufe recto)NT-5015-PF16 (enchufe recto)NT-5015-PF20 (enchufe recto)NT-5015-PF24 (enchufe recto)NT-5015-SPF (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho15Conexión de cable5400Recto-EnchufeFormas generalesNúcleo inverso16.1 a 20.02.0NingunoNT-5015-CRF (receptáculo de panel)NT-5015-RF (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra15Montaje en panel5400Recto-ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno2.0RectangularNT-5015-LPM12 (enchufe recto)NT-5015-LPM16 (enchufe recto)NT-5015-LPM20 (enchufe recto)NT-5015-LPM24 (enchufe recto)NT-5015-PM12 (enchufe recto)NT-5015-PM16 (enchufe recto)NT-5015-PM20 (enchufe recto)NT-5015-PM24 (enchufe recto)NT-5015-SPM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Montaje en panel30250Recto-ReceptáculoCon brida / con tapónNúcleo inversoNinguno8.0RectangularNT-504-LPM12 (enchufe recto)NT-504-LPM16 (enchufe recto)NT-504-LPM20 (enchufe recto)NT-504-LPM24 (enchufe recto)NT-504-PM12 (enchufe recto)NT-504-PM16 (enchufe recto)NT-504-PM20 (enchufe recto)NT-504-PM24 (enchufe recto)NT-504-SPM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable30250RectoPSEEnchufeFormas generalesNúcleo normal12.1 a 16.08.0NingunoNT-504-CRM (receptáculo de panel)NT-504-RM (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable30250RectoPSEEnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.0 a 12.08.0NingunoNT-504-CRF (receptáculo de panel)NT-504-RF (receptáculo de panel)-------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Método de conexión del cable Soldadura
Clasificación del IP IP67 equivalente Tamaño de la cáscara 50 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +85
Tornillo para tubos Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata