(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NHVC - alta tensión, metal

Conector circular serie NHVC - alta tensión, metal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Serie NHVC (acoplador de cable de alto voltaje).
· Un conector impermeable al aire libre para enchufar y quitar cables trifásicos de alto voltaje de 3.3 KV y 6.6 KV.
· Ligero pero resistente gracias al uso de una aleación de aluminio resistente a la corrosión.
· Un nuevo aislante proporciona más compacidad.
· Se puede usar para suministrar energía a dispositivos eléctricos móviles de alto voltaje en sitios de construcción y otros lugares.
▪ Equivalente IP-67.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NHVC-301-PF
NHVC-301-RM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Aplicación Tipo de forma del conector Características de forma del conector Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Brida Compañero de apareamiento 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HembraConexión de cableEnchufeFormas generales11.0 a 13.0NingunoNHVC-301-RM (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MachoMontaje en panelReceptáculoCon bridaNingunoCircularNHVC-301-PF (enchufe recto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Numero de nucleos 1
Corriente permisible(A) 10 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Tamaño de la cáscara 30 Núcleo normal / núcleo inverso Núcleo normal
Sección transversal del conductor de cable aplicable((mm)2) 2.0 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +60 Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Cromo Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata