(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie BLW - resistente al agua, cierre de bayoneta de un toque

Conector circular serie BLW - resistente al agua, cierre de bayoneta de un toque
  • Descuento por volumen

Una serie BLW de conectores impermeables para exteriores con un mecanismo de bloqueo de bayoneta.

[Caracteristicas]
· El efecto jack reduce la fuerza necesaria para extraer el conector al desbloquear.
· Se utiliza un proceso de superficie especial que es diferente de los métodos convencionales de procesamiento de superficie.
· IP67 EQUIV.
· Los conjuntos de cables también están disponibles.
· Estos conectores son altamente calificados por muchos clientes por su alta confiabilidad, sin errores, y por su historial de entrega.
· Resistencia de aislamiento: ≥ 2000 MΩ cuando se mide a un voltaje especificado entre los conductores más cercanos.
· Resistencia de voltaje: no se produce una falla de cortocircuito eléctrico, incluso si el voltaje especificado se aplica entre los conductores más cercanos durante un minuto.
· Resistencia de contacto: ≤ 3 MΩ cuando un par de contactos se unen a una longitud regular.
· Resistencia a la vibración: al realizar pruebas de vibración, no hay problemas funcionales y la resistencia de contacto es ≤ 3 MΩ.
· Resistencia al choque: al realizar pruebas de choque, no hay problemas funcionales y la resistencia de contacto es ≤ 3 MΩ.
· Resistencia a la humedad: al realizar pruebas de humedad, no hay problemas funcionales y la resistencia de aislamiento es ≥ 10 MΩ. Ciclo de temperatura: al realizar pruebas de ciclo de temperatura, no hay problemas funcionales y la resistencia de aislamiento es ≥ 2000 MΩ.
· Pulverización de sal: al realizar la pulverización de sal, no hay problemas funcionales y la resistencia de contacto es ≤ 3 MΩ.
· Impermeabilización: cuando el producto se sometió a una presión de agua de 40 kPa, no se detectó evidencia de ingreso de agua después de 24 horas en condiciones normales de uso.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BLW-323-RM
BLW-324-ADF16
BLW-324-PM16
BLW-324-PM20
BLW-324-RF
BLW-324-RM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Brida Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panelReceptáculoCon bridaNúcleo normalNingunoCircularBLW-323-GPF3/4BLW-323-PF16 (enchufe recto)BLW-323-PF20 (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cableAdaptadorFormas generalesNúcleo inverso11.5 a 16.0NingunoBLW-324-PM16 (enchufe recto)BLW-328-GPM3/4 (enchufe recto)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cableEnchufeFormas generalesNúcleo inverso11.5 a 16.0NingunoBLW-324-AD (F) F16 (enchufe de relé)BLW-324-ADF16 (enchufe de relé)BLW-324-GAD (F) F3/4 (enchufe de relé)BLW-324-GADF3/4 (enchufe de relé)BLW-324-RF (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cableEnchufeFormas generalesNúcleo inverso15.5 a 20.0NingunoBLW-324-AD (F) F20 (enchufe de relé)BLW-324-ADF20 (enchufe de relé)BLW-324-GAD (F) F3/4 (enchufe de relé)BLW-324-GADF3/4 (enchufe de relé)BLW-324-RF (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Montaje en panelReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNingunoCircularBLW-324-GPM3/4BLW-324-PM16 (enchufe recto)BLW-324-PM20 (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Montaje en panelReceptáculoCon bridaNúcleo normalNingunoCircularBLW-324-GPF3/4BLW-324-PF16 (enchufe recto)BLW-324-PF20 (enchufe recto)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales A・B・C Series que comienzan con A, B, C BLW
Corriente permisible(A) 30 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP67 equivalente Tamaño de la cáscara 32
Sección transversal del conductor de cable aplicable((mm)2) 5.5/6.0 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +60 Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Procesamiento especial Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata