(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie 25AA - potencia, resina (Números de pieza)

Conector circular serie 25AA - potencia, resina
  • Descuento por volumen

La serie 25AA son conectores de carcasa de plástico con excelente ligereza / rigidez.

[Caracteristicas]
· Esta serie logra una alta relación costo-rendimiento debido a un nuevo concepto.
· Este tipo de kit abierto engarzado simplifica la tarea de cableado.
· Fabricado con una carcasa de plástico ligero con excelente rigidez.
· Producto que cumple con la Ley de Seguridad de Materiales y Electrodomésticos.
· Resistencia de aislamiento: ≥ 2000 MΩ cuando se mide a un voltaje especificado entre los conductores más cercanos.
· Resistencia de voltaje: no se produce una falla de cortocircuito eléctrico, incluso si el voltaje especificado se aplica entre los conductores más cercanos durante un minuto.
· Resistencia de contacto: ≤ 3 MΩ cuando un par de contactos se unen a una longitud regular.
· Resistencia a la vibración: al realizar pruebas de vibración, no hay problemas funcionales y la resistencia de contacto es ≤ 3 MΩ.
· Resistencia al choque: al realizar pruebas de choque, no hay problemas funcionales y la resistencia de contacto es ≤ 3 MΩ.
· Resistencia a la humedad: al realizar pruebas de humedad, no hay problemas funcionales y la resistencia de aislamiento es ≥ 10 MΩ.
· Ciclo de temperatura: al realizar pruebas de ciclo de temperatura, no hay problemas funcionales y la resistencia de aislamiento es ≥ 2000 MΩ.
· Pulverización de sal: al realizar la pulverización de sal, no hay problemas funcionales y la resistencia de contacto es ≤ 3 MΩ.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25AA-2RF

Número de Parte
25AA-2RF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales Número Series que comienzan con números 25AA
Pin / contacto aplicable Hembra Numero de nucleos 2 Aplicación Montaje en panel
Corriente permisible(A) 10 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Rizar
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas PSE
Tipo de forma del conector Receptáculo Características de forma del conector Con brida Tamaño de la cáscara 25
Núcleo normal / núcleo inverso Núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado(Φ) Ninguno Sección transversal del conductor de cable aplicable((mm)2) 2.0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +85 Brida Circular Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Sin procesar Tratamiento de recubrimiento por contacto Níquel Compañero de apareamiento 1 25AA-2PM · A [enchufe recto]
Compañero de apareamiento 2 25 AA-2 PM · B (enchufe recto)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25AA-2RF de la serie Conector circular serie 25AA - potencia, resina.