(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - carcasa de plástico, serie PCR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCR-LS20LA1
PCR-LS50LA
PCR-S20LA
PCR-V20LA
PCR-V20LB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Características Tamaño de cable aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Plástico vertical (con bloqueo de tornillo)Φ10 MAX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Plástico vertical (con bloqueo de tornillo)Φ16 MAX
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1020Plástico vertical (sin bloqueo de tornillo)Φ 8.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1020Plástico vertical (sin bloqueo de tornillo)Φ 6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1020Plástico vertical (sin bloqueo de tornillo)Φ 8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PCR
Aplicación Caja Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno