(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para conectores: soportes de montaje, serie MR

Accesorios para conectores: soportes de montaje, serie MR
  • Descuento por volumen

Accesorios para la serie MR.

[Características]
· Doble tornillo y un mecanismo de bloqueo de resorte que puede resistir cualquier choque.
· Mecanismo a prueba de polvo con excelente resistencia ambiental.
· Óptimo para la miniaturización de dispositivos mediante la mejora de la robustez, compacidad, peso y densidad.
· También se proporciona un caso tipo relé

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MR-R4+

Número de Parte
MR-R4+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Fijador de Conector Características For 8, 16, 20, 25, 34, 50 Cores Nombre del producto Soporte de montaje
Dimensión vertical(mm) 8.4 Ancho de la dimensión(mm) 9.8 Profundidad de la dimensión(mm) 5.6
Conector aplicable MR-( )F, FW, FD2( ) /MR-( )M, MW, MD2( ) Número de núcleos conformes(Núcleo) 8, 16, 20, 25, 34, 50 Notas Fije los tornillos de cabeza plana y las arandelas de resorte al soporte de montaje (MR-R +). No se puede conformar a los ángulos rectos. Si es necesario un conector (2 lugares), solicite 2 piezas.