(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - placa a cable, hembra, serie PCS

Conectores rectangulares - placa a cable, hembra, serie PCS
  • Descuento por volumen

Honda Tsushin Kogyo ofrece una amplia variedad de interfaces de conector compactas de alta densidad con paso de 1,27 mm.

[Características]

· Tipos de placa a cable disponibles en 20 y 50 núcleos.
· Las conexiones de cables generalmente están soldadas a presión (AWG #28, 30), lo que ayuda a ahorrar en costos de mano de obra para conectar los cables.
· También disponibles tipos soldados.
· Blindado contra EMI.
· Construido con una estructura duradera para su uso como interfaz.
· Cierre rápido mediante muelle metálico de cierre.
· También están disponibles modelos para relés de panel.
· También se encuentran disponibles accesorios para evitar una inserción incorrecta.
· También está disponible una amplia gama de números de núcleo, de 34 a 150, de placa a placa.
· Diseñado específicamente para una inserción y extracción suaves, incluso cuando se utilizan múltiples núcleos.
· Cuenta con una estructura de drenaje de líquido dentro de la carcasa para garantizar que no quede líquido de limpieza durante las operaciones de lavado de fundente (conector macho tipo molde).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCS-E20FS+
PCS-E50FS+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PCS
Pin / contacto aplicable Hembra Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) AC250 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Tamaño de cable aplicable AWG#20 MAX