(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - instalación de placa de circuito, serie PCR

Conectores rectangulares - instalación de placa de circuito, serie PCR
  • Descuento por volumen

Honda Tsushin Kogyo son conectores flexibles de aplicación diseñados para cables y placas de PC. Los fuelles, el tipo de contacto de alta densidad y los accesorios son, al igual que la serie PCS, aplicables a diversos usos.

[Características]

· Hay disponible una amplia gama de núcleos de 20 a 96 desde la placa hasta el cable.
· Para medidas EMI que no sean FCC.
· Una amplia gama de núcleos de 20 a 128 están disponibles de placa a placa.
· Se encuentran disponibles productos que permiten la conexión de cables con corriente (tres pasos).
· El acoplamiento paralelo es posible a través de un mecanismo de guía de la carcasa y la estructura evita el cortocircuito entre los contactos adyacentes.
· Ideal para la conexión a espaldas horizontales, paralelas y verticales.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCR-E20FA+
PCR-E20FS+
PCR-E20LMD+
PCR-E20MD+
PCR-E36FS+
PCR-E36PMA+
PCR-E50FA+
PCR-E50FS+
PCR-E50LMD+
PCR-E50MD+
PCR-E50PMA+
PCR-E68FS+
PCR-E68PMA+
PCR-E96FA+
PCR-E96FS+
PCR-E96PMA+
PCR-S20FS+
PCR-S50FS+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Características Tamaño de cable aplicable Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra20[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldadura a presiónRectoNota compatible con EMIAWG # 28 (7/0.127) AWG # 30 (1/0.254) cable discreto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra20[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldaduraRectoNota compatible con EMIAWG#28 MAX-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho20Para placas de circuito-Ángulo rectoMedidas EMI / Tipo de inmersiónNinguno10
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho20Para placas de circuito-RectoMedidas EMI / Tipo de inmersiónNinguno10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra36[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldaduraRectoNota compatible con EMIAWG#28 MAX-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho36Montaje en panelSoldadura a presiónRectoCompatible con EMIAWG # 28 (7/0.127) AWG # 30 (1/0.254) cable discreto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra50[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldadura a presiónRectoNota compatible con EMIAWG # 28 (7/0.127) AWG # 30 (1/0.254) cable discreto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra50[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldaduraRectoNota compatible con EMIAWG#28 MAX-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho50Para placas de circuito-Ángulo rectoMedidas EMI / Tipo de inmersiónNinguno10
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Macho50Para placas de circuito-RectoMedidas EMI / Tipo de inmersiónNinguno10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho50Montaje en panelSoldadura a presiónRectoCompatible con EMIAWG # 28 (7/0.127) AWG # 30 (1/0.254) cable discreto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra68[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldaduraRectoNota compatible con EMIAWG#28 MAX-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho68Montaje en panelSoldadura a presiónRectoCompatible con EMIAWG # 28 (7/0.127) AWG # 30 (1/0.254) cable discreto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra96[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldadura a presiónRectoNota compatible con EMIAWG # 28 (7/0.127) AWG # 30 (1/0.254) cable discreto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra96[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldaduraRectoNota compatible con EMIAWG#28 MAX-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho96Montaje en panelSoldadura a presiónRectoCompatible con EMIAWG # 28 (7/0.127) AWG # 30 (1/0.254) cable discreto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra20[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldaduraRectoCompatible con EMIAWG#20 MAX-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra50[Conexión de cable] Cable a placa de circuitoSoldaduraRectoCompatible con EMIAWG#20 MAX-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PCR
Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) AC250 Clasificación del IP Ninguno