(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuñadura de vinilo para caja de control

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TH-1
TH-1B
TH-S1
TH-S1B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de color / superficie W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro (soporte: cromado)196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro (soporte: revestimiento negro)196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro (soporte: cromado)176
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Negro (soporte: revestimiento negro)176

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo manija H(mm) 25.5 D(mm) 11
Material Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico