(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios dedicados tipo SL: soporte inclinable tipo CT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CT-1
CT-2
CT-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión/Ancho (mm)
(mm)
Dimensión/Altura (mm)
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103.550103.550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10155.550155.550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10255.560255.560

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Soporte Dimensión/Profundidad (mm)(mm) 8 D(mm) 8
Φ(mm) 4 Material Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico