(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - base de bloqueo simple de palanca lateral, campana, tamaño 3

Conectores rectangulares - base de bloqueo simple de palanca lateral, campana, tamaño 3
  • Descuento por volumen

Tamaño 3 (para HDC): bloqueo único (palanca lateral de base) / campana

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1652520000
1787490000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo Notas Especificaciones de tornillo Altura Tipo de altura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HDC 06B TSLU 1PG16GPara cable lateralPG1652 mmTipo de altura: 06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HDC 16D TOLU 1M32GPara cable superiorM3272 mmTipo de altura: 16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Método de conexión del cable Carcasa
Clasificación del IP IP65 Normas representativas PSE / CE / CCC / CSA Especificaciones Un toque
Profundidad(mm) 75