(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular - M12, acodado, macho

Conector circular - M12, acodado, macho
  • Descuento por volumen

Conexión por tornillo, M12 tipo acodado, macho

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
9456950000
9457290000
SAISW-4/7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de electrodos Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Macho (enchufe)] Macho (enchufe)44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 00007--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales S T U Método de combinación Conexión de cable
Tensión nominal(V) 250 Método de conexión del cable Conexión de tornillo Forma del conector Ángulo
Clasificación del IP IP67 Modelo SAISW-4/7 Cable aplicable PG7
Diámetro del cable(mm) 4 a 6 Rango de conexión del cable((mm)2) 0.25 a 0.75 Especificaciones de tornillo M12