(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de máquina - enchufe HD

Clavijas de máquina - enchufe HD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Clavija de contacto (0,14 a 2,5 mm2) enchufe (macho) para módulos HD/HDD/ConCept CM10.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1651520000
1651530000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo Rango de conexión del cable
((mm)2)
Rango de conexión del cable
(AWG)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG0.14 a 0.3726 a 22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HDC-C-HD-SM0.5AG0.520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Método de conexión del cable Rizar Enchapado Ag