(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie BL 3.50

Serie BL 3.50
  • Descuento por volumen

Conexión roscada con paso de 3,5 mm. Artículo estándar.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1597410000
1597440000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos Modelo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7BL 3.5/07/180 SN OR BO
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BL 3.5/10/180 SN OR BO

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales A・B・C Pin / contacto aplicable Conector lateral de cable (hembra)
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 300 Método de conexión del cable Conexión de tornillo
Forma del conector 180° Normas representativas UL / CSA Características Ninguno
Rango de conexión del cable((mm)2) 0.2 a 1.5 Rango de conexión del cable(AWG) 28 a 14 Pitch(mm) 3.5
Color Naranja