(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

B2L 3.5 Series

B2L 3.5 Series
  • Descuento por volumen

Los conectores hembra con sistema de conexión por abrazadera de tensión permiten un cableado rápido y sencillo. Estos cabezales hembra se pueden montar uno al lado del otro para proporcionar una alta densidad de conexión. La palanca de liberación simplifica la separación de la conexión en espacios reducidos. Los bloques de enchufes ofrecen espacio para rotulación y pueden codificarse.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1748360000

Número de Parte
1748360000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales A・B・C Pin / contacto aplicable Conector lateral de cable (hembra)
Numero de electrodos 12 Método de combinación Para PCB Corriente nominal(A) 10
Tensión nominal(V) 150 Método de conexión del cable Conexión de resorte Forma del conector 180°
Normas representativas UL / CSA Modelo B2L 3.5/12LH SN OR BO Características Conector estándar
Notas Con palanca de desbloqueo Rango de conexión del cable((mm)2) 0.13 a 1 Rango de conexión del cable(AWG) 28 a 18
Pitch(mm) 3.5 Color Naranja Enchapado Sn