(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de doble bloqueo, campana, tamaño 4

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de doble bloqueo, campana, tamaño 4
  • Descuento por volumen

Talla 4 (para HDC): Doble cerradura (palanca lateral base)/ capota

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1787560000

Número de Parte
1787560000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Método de conexión del cable Carcasa
Clasificación del IP IP65 Normas representativas PSE / CE / CCC / CSA Modelo HDC 10B TSBU 1M20G
Notas Para cable lateral Especificaciones Un toque Especificaciones de tornillo M20
Altura 52 mm Tipo de altura Tipo de altura: 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1787560000 de la serie Conectores rectangulares - palanca lateral, base de doble bloqueo, campana, tamaño 4.