(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular - M12, codificación D, macho

Conector circular - M12, codificación D, macho
  • Descuento por volumen

Conector M12 con codificación D, macho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector circular - M12, enchufe con codificación D, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1892120000
1892120001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de conexión del cable Modelo Rango de conexión del cable
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Conexión de tornilloSAISM-4/8S-M12-4P D-COD0.14 a 0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Conexión de resorteSAISM-4/8S-M12 4P D-ZF0.25 a 0.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales S T U Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Numero de electrodos 4 Método de combinación Conexión de cable Corriente nominal(A) 4
Tensión nominal(V) 250 Forma del conector Recto Clasificación del IP IP67
Cable aplicable PG9 Especificaciones de tornillo M12