(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de doble bloqueo, tamaño 5

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de doble bloqueo, tamaño 5
  • Descuento por volumen

Tamaño 5 (para HDC): bloqueo único (palanca lateral de base) / campana

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1788740000

Número de Parte
1788740000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Método de conexión del cable Carcasa
Clasificación del IP IP65 Normas representativas PSE / CE / CCC / CSA Modelo HDC 16A TSLU 1M25G
Características Para cable lateral Especificaciones Un toque Especificaciones de tornillo M25
Altura 58 mm Tipo de altura Tipo de altura: 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1788740000 de la serie Conectores rectangulares - palanca lateral, base de doble bloqueo, tamaño 5.