(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de bloqueo simple, tamaño 5

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de bloqueo simple, tamaño 5
  • Descuento por volumen

Tamaño 5 (para HDC): bloqueo único (palanca lateral de base) / mamparo (pasante)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1664920000

Número de Parte
1664920000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Método de conexión del cable Carcasa
Clasificación del IP IP65 Normas representativas PSE / CE / CCC / CSA Modelo HDC 16A ALU
Características Sin cobertura Notas Abrazaderas de bloqueo final (tipo de carcasa base) Especificaciones Un toque
Altura 25 mm Tipo de altura Tipo de altura: 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1664920000 de la serie Conectores rectangulares - palanca lateral, base de bloqueo simple, tamaño 5.