(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie SAI - M12, receptáculo (Números de pieza)

Conector circular serie SAI - M12, receptáculo
  • Descuento por volumen

Los cables de campo M12 de Weidmuller ofrecen conexiones industriales estándar al final de los cables para accesorios de montaje de cable a cable y de cable a panel.

[Características]
· Disponible carcasa recta hembra (enchufe).
· Tipo de clave código A.
· Tuerca de acoplamiento de zinc fundido.
· Terminaciones de tornillo.
· Grado de protección IP67.
· Variaciones de 4 o 5 pines.
· Rango de temperatura de -25 a 85°C.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1807230000
9457250000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos Tensión nominal
(V)
Modelo Cable aplicable Diámetro del cable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250SAIB-4/9PG96 a 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5125SAIB-5/7PG74 a 6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales S T U Método de combinación Conexión de cable
Corriente nominal(A) 4 Método de conexión del cable Conexión de tornillo Forma del conector Recto
Clasificación del IP IP67 Rango de conexión del cable((mm)2) 0.14 a 0.75 Especificaciones de tornillo M12