(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - montaje de cable 3 POS

Conectores rectangulares - montaje de cable 3 POS
  • Descuento por volumen

Un conector de 6 polos con múltiples métodos de conexión (500 V, 24 A, número de polos: 6 (+ PE), tornillo / resorte / engarzado / inserción)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1207500000
1211100000
1211300000
1873540000
1873570000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de electrodos Método de conexión del cable Modelo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho16Conexión de tornilloHDC HE 16 MS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho24Conexión de tornilloHDC HE 24 MS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra24Conexión de tornilloHDC HE 24 FS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10[Otros] Abrazadera de inserciónHDC HE 10 FP
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho16[Otros] Abrazadera de inserciónHDC HE 16 MP

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales GHI Series Iniciales G · H · I HE
Corriente nominal(A) 16 Tensión nominal(V) 500 Ángulo del conector 180°
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA Especificaciones Tipo estándar
Rango de conexión del cable((mm)2) 0.5 a 2.5 Rango de conexión del cable(AWG) 20 a 14