(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para conectores: terminación de enchufe, no reflectante

Accesorios para conectores: terminación de enchufe, no reflectante
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se ofrecen soluciones de terminación para varios tipos de conectores.
· Las cargas ficticias están disponibles en impedancias nominales de 50 Ω o 75 Ω.
· Estos terminadores están diseñados con bajos coeficientes de reflexión y baja pérdida, y pueden usarse en una amplia gama de diferentes sistemas de medición.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
090-0511
090-0520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conector del dispositivo final Potencia nominal del dispositivo terminal
(W)
Impedancia oficial Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BNC150100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BNCC1/275-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Color Amarillo Características Low Reflection Coefficient / Low Loss
Forma del conector del dispositivo final Enchufe (macho)